Industrie Electronique
Photovoltaic Industry
Réglage de la température
Chillers
HRR
Industry Solutions
Catalogue produits
HRR
Thermo-chiller refroidit par air ou par eau. Intégrable dans un bâti de 19 pouces (± 50 cm)
Plage de refroidissement et de chauffage : 1 kW à 2.5 kW et 450 W à 550 W respectivement
Stabilité de température : ± 0.1 ºC. Plage de réglage de la température 10 à 35 °C
Fonction d'auto-diagnostic avec 23 codes d'alarme différents
Accès à l'avant : contrôle, utilisation et maintenance faciles avec tous les filtres et les purges accessibles via le panneau avant.