Logistique
Logistique
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
Logistique
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
Industry Solutions
Industrie Electronique
Photovoltaic Industry
Réglage de la température
Thermo Controllers
HEC
Industry Solutions
Catalogue produits
HEC
Vous êtes confrontés à des problèmes liés à un dispositif de génération de chaleur et avez besoin d'un système haute précision de contrôle de la température ? Notre système Thermo-con de série HEC vous permettra de maintenir divers fluides calorigènes à une température constante grâce à l'intégration de composants Peltier. Avec différents modèles à refroidissement par air ou par eau offrant une excellente capacité de refroidissement entre 140 W et 1 200 W, ce système assure un contrôle précis de la température de ±0.01 à ±0.03 ºC. Ce système Thermo-con haute fiabilité, d'une conception simple, à faible vibration sans réfrigérant peut assurer le contrôle de température de la source de chaleur à l'aide d'un capteur thermique externe.
Informations relatives
Catalogue produit
Faites appel à nos experts
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
Pinces pour Robots Collaboratifs
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
Vanne de mise en veille
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
Unité de préhesion par le vide pour robot collaboratif
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
Temperature & Humidity Switch