Industrie Médicale
Equipement de contrôle de température
Contrôleur de température de fluide en circulation
HECR
Industry Solutions
Catalogue produits
HECR
Refroidisseur à effet Peltier à refroidissement à air ou eau montage dans une baie 19 pouces.
Plage de capacité de refroidissement et de chauffage : De 200 W à 1.2 kW et de 600 W à 2 kW, respectivement.
Excellente stabilité de température : ± 0.01 à 0.03 ºC. Réglage de la plage de température : De 10 à 60 ºC.
Facile à démarrer en 3 étapes et à commander, avec 14 codes d'alarme différents.
Faible niveau sonore : 54 dB ou moins.