Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

FN4, Filtre à entretien facile, Avec quatre cartouches

  • Avec quatre éléments de filtration.
  • Débit : jusqu'à 250 l/min.
  • Degré de filtration nominale : 5, 20 μm.
  • Pression d'utilisation : max. 1.0 MPa.
  • Température du fluide : max. 80 °C.

Configure your product

 
Matériau des joints
Filtration
Manomètre