Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

FN1, Série de filtre à entretien facile

  • Avec un seul élément de filtration.
  • Débit : 40 et 80 l/min.
  • Degré de filtration nominale : 5, 20 μm.
  • Pression d'utilisation : max. 1.0 MPa.
  • Température du fluide : max. 80 °C.

Configure your product

 
Type de cartouche
Taille de la cartouche
Matériau des joints
Filtration
Option