Filtration industrielle pour liquide
Recherche avancée
Filtration nominale (µm)
0.5
1
2
5
10
20
40
50
70
74
75
100
105
120
149
débit max
30 l/min
40 l/min
60 l/min
80 l/min
160 l/min
250 l/min
400 l/min
Fluide applicable
Liquide de refroidissement
Eau industrielle
Huile de coupe
Fluide hydraulique
Air sec
L'azote gazeux
Gaz carbonique
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Aluminium
Fonte
Taille des orifices
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Pression d'utilisation max
-100 kPa
0.5 MPa
1 MPa
3.5 MPa
7 MPa
14 MPa
21 MPa
Type de filtre
Autonettoyant
Cartouche
Sac
Aspiration
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
Do you want to see more clearly the differences between products?
Click here to compare results
Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche