Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Régulateur de débit d'eau – FC3W

Contrôle de débit fiable et stable, conception robuste

  • Obtenez un débit linéaire – Contrôle dynamique du débit d'eau à partir d'un signal de commande électrique proportionnel
  • Rendre le contrôle du point de consigne fiable – ±5 % F.S. de précision du contrôle du débit
  • Focus sur la résistance à l'environnement – boîtier IP65 avec connecteur M12 en standard.

Et plus encore

  • Plage de débit nominal: max. 16 l/min
  • Entrées/sorties: courant/tension analogique avec arrêt du contrôle externe
  • Réactivité : 10 s max.
  • Sans graisse.

Configure your product

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant 1 à 4 de 4 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

FC3W5---
Débit
Filetage
Orifice
Entrée/sortie
Option 1
Option 2
Manuel d'utilisation