Industrie agro-alimentaire
L'industrie de la bière
Résistant à la corrosion
Système liaison série
EX510
Industry Solutions
Catalogue produits
EX510
La demande grandissante de l'industrie pour des unités passerelle d'interface bus de terrain à câblage réduit et installation simplifiée, a incité les ingénieurs de développement de SMC, le leader mondial en automatisation, à répondre à l'appel. Le résultat de leurs efforts, la nouvelle interface bus de terrain décentralisée à passerelle, série EX510, vient d'être lancée sur le marché.Conçue pour être utilisée dans une vaste plage d'applications, la série EX510 est idéale pour traiter les commandes d'entrée et de sortie de l'API à travers le réseau de bus de terrain . La conception décentralisée permet de réduire le câblage du système et la taille de l'API par rapport à un système de câblage parallèle du même type et, de placer les unités E/S dans un rayon de 20 mètres autour de l'unité passerelle, les disposant ainsi plus près de l'application. Compatibles avec les protocoles de réseau CC-Link, DeviceNet et Profibus, les unités passerelle de la série EX510 peuvent également fournir jusqu'à 64 entrées et 64 sorties. Les caractéristiques de conception supplémentaires prévoient 4 dérivations d'entrée et 4 dérivations de sortie qui rendent possible le raccordement de plusieurs distributeurs et capteurs (pressostats, débitmètres ou détecteurs) à une seule unité passerelle.La série EX510 a également été conçue pour une installation simple afin que les unités puissent être montées sur rail DIN et inclut des connecteurs embrochables qui ne requièrent pas la dénudation des câbles de connexion. La série EX510 permet de bénéficier d'un gain de temps supplémentaire car elle est également disponible sous la forme d'un ensemble pré-câblé « Distributeur-Unité SI » pour les séries de distributeurs de SMC les plus courantes (SY, SYJ et VQZ).