Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Bus de terrain (sortie) de type intégré - EX260

La solution économique pour vos communications

  • Réduisez vos coûts et temps d'installation – Communication série, pas besoin de connecteurs de dérivation externes ni de résistances de terminaison externes & connecteurs SPEEDCON
  • Réduisez la taille de vos équipements – Taille compacte. Cablâge et raccordement pneumatique dans la même direction
  • Profitez des avantages de IO-Link avec SMC – Votre unique fournisseur pour vos besoins d'automatisation

Et plus encore

  • Protocoles compatibles : PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, Modbus, AS-Interface
  • Jusqu'à 32 électrodistributeurs, jusqu'à 24 stations
  • Séries de distributeurs compatibles : nouvelles SY, JSY, VQC, S0700, SV
  • Variantes disponibles pour les environnements spéciaux: ATEX
  • Conformité jusqu'à indice de protection IP67.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant ? à ? de ? entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails
Votre recherche n'a donné aucun résultat

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

EX260-
Protocole bus de terrain
Polarité de sortie/Connecteur de communication