Réduisez vos coûts et temps d'installation – Communication série, pas besoin de connecteurs de dérivation externes ni de résistances de terminaison externes & connecteurs SPEEDCON
Réduisez la taille de vos équipements – Taille compacte. Cablâge et raccordement pneumatique dans la même direction
Profitez des avantages de IO-Link avec SMC – Votre unique fournisseur pour vos besoins d'automatisation
Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.
Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration
<ul><li>Système de transmission en série décentralisé et compact pour sortie</li><li>Protocoles compatibles : PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IP<sup>TM</sup>, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNet<sup>TM</sup>, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface</li><li>Jusqu'à 32 électrodistributeurs, jusqu'à 24 stations</li><li>Séries de distributeurs compatibles : nouvelles SY, VQC, S0700, SV</li><li>Conformité jusqu'à indice de protection IP67.</li></ul>
Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.
Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
EX260-SIL1
Livraison : Référence possiblement indisponible. Cliquez ici
pour voir d'autres variantes en stock ou Contactez SMC
pour plus d'aide.