Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

EVZM400, Vanne 5/2 à commande mécanique, européen

  • Fluide : air, gaz inerte
  • Pression d'utilisation : 0.15 à 1.0 MPa
  • Température du fluide: -5° à 60°C (Sans gel)
  • Surface équivalente (Cv) : 0.55
  • Taraudage : G(PF)
  • Orifice : vanne principale 1/8, pilote (ECH) M5x0.8