Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

EVM400, Série 400, Vanne 3/2 à commande mécanique, européen

  • Fluide : air
  • Pression d'utilisation : -100 kPa à 1.0 MPa
  • Surface équivalente (Cv) : 7 mm 2 (0.38)
  • Température d'utilisation : -5° à 60°C (Sans gel)
  • Orifice (taille nominale) : 1/8 (6A)
  • Taraudage européen G(PF)