Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Électrovanne 2/2 à Montage Modulaire - JSXM

Votre solution modulaire pour les unités FRL

  • Installez-la dans votre ensemble FRL - Montage modulaire
  • Facilitez votre installation - L'orientation de la bobine et la position de l'orifice de sortie peuvent être sélectionnées
  • Économisez de l'énergie - Consommation d'énergie de seulement 6 watts.

Et plus encore

  • Montage modulaire pour l'installation dans un ensemble F.R.L.
  • Débit jusqu'à 1300 l/min
  • Diamètre de passage : 3.2 à 4 mm
  • Raccordement : 1/8 à 1/2
  • Classe de protection : IP67.

Configure your product

 
Taille
Matériau du corps
Matériau des joints
Orifice
Filetage
Tension Nominale
Connexion électrique
Orientation de la bobine
Emplacement de l'orifice de sortie
Sans lubrifiant