Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Électrodistributeur SY7000-X701, Électrodistributeur 2x3/2, 4 positions, Montage en ligne / Montage sur embase

  • Fluide : air
  • Plage de pression d'utilisation [MPa] : 0,15 à 0,7
  • Température ambiante et du fluide [°C] : -10 à 50 (hors gel)
  • Tension nominale de la bobine : 24, 12, 6 , 5, 3 Vcc / 100, 200, 110 [115], 220 [230] Vca
  • Protection : étanche à la poussière (connecteur DIN et connecteur M8 : IP65).

Configure your product

 
Fonction
Type d'embase
Spécification bobine
Tension Nominale
Connexion électrique
Indicateur lumineux et protection de circuit
Commande manuelle
Orifice
Taraudage
Option