Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Électrodistributeur à commutation rapide - DXT1215

Rapidité et haut débit

  • Pour des déplacements rapides - Temps de réponse ON de 2,5 ms et OFF de 3 ms
  • Utilisez-le dans les espaces étroits - Taille compacte de 91,5 x 16 x 34 mm
  • Excellente protection contre les projections d'eau - boîtier IP67.

Et plus encore

  • Fonction 5/2
  • Débit jusqu'à 346 l/mn (ANR)
  • Consommation électrique: 1,5W (avec circuit économie d'énergie)
  • Raccordement électrique: connecteur M8.

Configure your product

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant 1 à 1 de 1 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails

Instructions

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

DXT1215T-5WOU-01N
Bobine
Tension
Longueur de câble
Indicateur lumineux et protection de circuit
Taille de taraudage des orifices 4(A)/2(B)
Filetage
Made to Order

Bobine
T (Avec circuit d'économie d'énergie)
Longueur de câble
WO (Connecteur M8 - sans câble de connecteur)
Taille de taraudage des orifices 4(A)/2(B)
01 (1/8)
Filetage
N (NPT)
Indicateur lumineux et protection de circuit
U [Avec indicateur lumineux et protection de circuit (non polarisé)]
Tension
5 (24 VCC)
Made to Order
None
Poids
0.280 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version