Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

D-M9N-5/M9P-5/M9B-5, Détecteur statique, Type court, Fixation intégrée, Fil noyé, Axiale

  • Longueur du corps: 15 mm.
  • Connexion électrique: Fil noyé.
  • Application: Circuit/Relais/API, 24Vcc Relay/PLC.
  • Tension d'alimentation: 5/12/24V DC (4.5 à 28V DC).
  • Courant de charge: 2.5 à 40mA.

Configure your product

 
Modèle
Longueur du câble