Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

D-B53/B54/B64, Détecteur reed, Montage collier, Fil noyé

  • Connexion électrique: Fil noyé.
  • Application: Relais/API.
  • Tension d'alimentation: 100, 200VAC/24V DC.
  • Courant de charge: 5 à 50mA.
  • Actionneurs compatibles: CDM2, CDBM2, CDVM3/5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CE2, CNA, MGC, MLGC, RHC, REC.