Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

D-A79W, Détecteur reed, Montage rail, Fil noyé

  • Connexion électrique: Fil noyé.
  • Application: Relay/PLC.
  • Tension d'alimentation: 24V DC.
  • Courant de charge: 5 à 40mA.
  • Actionneurs compatibles: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDQ2, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.