Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

D-A72H/A73H/A76H/A80H, Détecteur reed, Montage rail, Fil noyé, Axiale

  • Connexion électrique: Fil noyé.
  • Application: Circuit/Relais/API.
  • Tension d'alimentation: 100, 200VAC/100V DC.
  • Courant de charge: 5 à 50mA.
  • Actionneurs compatibles: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.