En savoir plus
Actuators
Catalogue produits
Sans fuite externe, la série CY peut être employée dans des environnements variés. Les vérins à entraînement magnétique peuvent être utilisés dans de nombreuses applications et réduisent l'encombrement. Les charges et les moments sont permis grâce à l'utilisation de guides intégrés. Un assortiment de guides peut être utilisé afin d'atteindre le degré de précision ou le moment admissible requis pour votre application. La série CY est disponible dans 9 alésages, allant de 6 à 63 mm avec des courses standard allant jusqu'à 1000 mm. 5 modèles différents sont proposés pour plus de choix. Les détecteurs sont intégrés en standard