Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin sans tige à entraînement magnétique, modèle standard – CY3-Z

Magnétisez vos pneumatiques

  • Gagnez de la place dans vos machines – Le mouvement entraîné par la force magnétique évite l'utilisation d'une tige de piston
  • Réduisez votre consommation d'air comprimé – Vérin sans fuite grâce à l'absence de liaison mécanique avec le chariot
  • Bénéficiez d'une réduction de poids – Poid plume de seulement 1,13 kg (Ø32 et course de 100 mm).

Et plus encore

  • Alésages (mm) : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Courses jusqu'à 5000 mm
  • Effort de maintien jusqu'à 2256 N
  • Vitesse du piston de 50 à 500 mm/s
  • Amortissement élastique.

Configure your product

 
Alésage
Taraudage
Course
  []