Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin bi-tiges – CXS2

Doublez votre potentiel

  • Déplacez des charges élevées avec précision – La construction à double tige garantit un effort théorique allant jusqu'à 1 126 N et une précision d'anti-rotation de ± 0,1°
  • Adaptez-le aux exigences de votre application – Courses jusqu'à 200 mm et facilement réglable sur les 5 dermiers mm
  • Obtenez une plus grande flexibilité de montage et de conception – Le corps du vérin et la pièce peuvent être facilement montés dans différentes directions. 4 directions de montage du corps de vérin et 3 directions de montage de la pièce.

Et plus encore

  • Alésages (mm) : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Courses jusqu'à 5000 mm
  • Effort de maintien jusqu'à 2256 N
  • Vitesse du piston de 50 à 500 mm/s
  • Amortissement élastique.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante