Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

CXS-A, Vérin bi-tiges à amortisseurs de chocs

  • Vérin bi-tige avec amortissement pneumatique
  • Guide lisse ou guide à billes
  • Alésage : 20 mm, 25 mm, 32 mm
  • Courses standard : 20-100 mm
  • Taraudage : M, Rc, NPT, G
  • Détecteurs compatibles

Configure your product

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant 1 à 3 de 3 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

CXS-A
Type de guidage
Alésage
Taraudage
Course
Détecteur
Nombre