Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin à fixations universelles – CU

Montez-le comme vous le souhaitez

  • Obtenez la liberté de montage – Corps de vérin possédant plusieurs faces de montage direct ne nécéssitant pas de support de fixation
  • Gagnez de la place sur vos machines – Corps de vérin rectangulaire et dimensions réduites
  • Adaptez-le CU aux exigences de votre application – Large choix de déclinaisons.

Et plus encore

  • Diamètres (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
  • Courses jusqu'à 100 mm
  • Compatible avec les détecteurs
  • Montage direct sur plusieurs faces

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante