Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Régleurs de débit, Standard, Raccord instantané, Avec poussoir verrouillable, Coudé pour M3 - AS12*1F-A-X790

  • Orifice: M3
  • Diam. ext. du tube utilisable: Ø 2 à Ø 6 mm et Ø 1/8" à Ø 5/32"
  • Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.