Modèle
--- Choisir une option ---
LQ1L11 (Taraudage 1/8", Taille du tube mm 4x3)
LQ1L12 (Taraudage 1/8", Taille du tube mm 3x2)
LQ1L1A (Taraudage 1/8", Taille du tube 1/8" x 0.086")
LQ1L21 (Taraudage 1/8", Taille du tube mm 6x4)
LQ1L22 (Taraudage 1/8", Taille du tube mm 4x3)
LQ1L23 (Taraudage 1/4", Taille du tube mm 6x4)
LQ1L24 (Taraudage 1/4", Taille du tube mm 4x3)
LQ1L2A (Taraudage 1/8", Taille du tube 1/4" x 5/32")
LQ1L2B (Taraudage 1/8", Taille du tube 3/16" x 0.127")
LQ1L2C (Taraudage 1/8", Taille du tube 3x2 ou 1/8" x 0.086")
LQ1L2D (Taraudage 1/4", Taille du tube 1/4" x 5/2")
LQ1L2E (Taraudage 1/4", Taille du tube 3/16" x 0.127")
LQ1L2F (Taraudage 1/4", Taille du tube 3x2 ou 1/8" x 0.086")
LQ1L31 (Taraudage 1/4", Taille du tube mm 10x8)
LQ1L310 (Taraudage 1/8", Taille du tube mm 8x6)
LQ1L32 (Taraudage 1/4", Taille du tube mm 8x6)
LQ1L33 (Taraudage 1/4", Taille du tube mm 6x4)
LQ1L34 (Taraudage 3/8", Taille du tube mm 10x8)
LQ1L35 (Taraudage 3/8", Taille du tube mm 8x6)
LQ1L36 (Taraudage 3/8", Taille du tube mm 6x4)
LQ1L37 (Taraudage 3/8", Taille du tube mm 4x3)
LQ1L39 (Taraudage 1/8", Taille du tube mm 10x8)
LQ1L3A (Taraudage 1/4", Taille du tube 3/8" x 1/4")
LQ1L3B (Taraudage 1/4", Taille du tube 1/4" x 5/32")
LQ1L3C (Taraudage 3/8", Taille du tube 3/8" x 1/4")
LQ1L3D (Taraudage 3/8", Taille du tube 1/4" x 5/32")
LQ1L3E (Taraudage 3/8", Taille du tube 3x2 ou 1/8" x 0.086")
LQ1L3F (Taraudage 1/8", Taille du tube 3/8"x1/4")
LQ1L41 (Taraudage 3/8", Taille du tube mm 12x10)
LQ1L410 (Taraudage 1/8", Taille du tube mm 12x10)
LQ1L42 (Taraudage 3/8", Taille du tube mm 10x8)
LQ1L43 (Taraudage 1/2", Taille du tube mm 12x10)
LQ1L44 (Taraudage 1/2", Taille du tube mm 10x8)
LQ1L45 (Taraudage 1/2", Taille du tube mm 8x6)
LQ1L46 (Taraudage 1/2", Taille du tube mm 6x4)
LQ1L49 (Taraudage 1/4", Taille du tube mm 12x10)
LQ1L4A (Taraudage 3/8", Taille du tube 1/2" x 3/8")
LQ1L4B (Taraudage 3/8", Taille du tube 3/8" x 1/4")
LQ1L4C (Taraudage 1/2", Taille du tube 1/2" x 3/8")
LQ1L4D (Taraudage 1/2", Taille du tube 3/8" x 1/4")
LQ1L4E (Taraudage 1/2", Taille du tube 1/4" x 5/32")
LQ1L4F (Taraudage 1/2", Taille du tube 3x2 ou 1/8" x 0.086")
LQ1L4G (Taraudage 1/4", Taille du tube 1/2" x 3/8")
LQ1L4H (Taraudage 1/8", Taille du tube 1/2" x 3/8")
LQ1L51 (Taraudage 1/2", Taille du tube mm 19x16)
LQ1L52 (Taraudage 1/2", Taille du tube mm 12x10)
LQ1L53 (Taraudage 3/4", Taille du tube mm 19x16)
LQ1L54 (Taraudage 3/4", Taille du tube mm 12x10)
LQ1L55 (Taraudage 3/4", Taille du tube mm 10x8)
LQ1L57 (Taraudage 3/4", Taille du tube mm 6x4)
LQ1L58 (Taraudage 1/4", Taille du tube mm 19x16)
LQ1L59 (Taraudage 3/8", Taille du tube mm 19x16)
LQ1L5A (Taraudage 1/2", Taille du tube 3/4" x 5/8")
LQ1L5B (Taraudage 1/2", Taille du tube 1/2" x 3/8")
LQ1L5C (Taraudage 3/4", Taille du tube 3/4" x 5/8")
LQ1L5D (Taraudage 3/4", Taille du tube 1/2" x 3/8")
LQ1L5E (Taraudage 3/4", Taille du tube 3/8" x 1/4")
LQ1L5F (Taraudage 3/4", Taille du tube 1/4" x 5/32")
LQ1L5G (Taraudage 1/4", Taille du tube 3/4" x 5/8")
LQ1L5H (Taraudage 3/8", Taille du tube 3/4" x 5/8")
LQ1L61 (Taraudage 3/4", Taille du tube mm 25x22)
LQ1L62 (Taraudage 3/4", Taille du tube mm 19x16)
LQ1L63 (Taraudage 1", Taille du tube mm 25x22)
LQ1L64 (Taraudage 1", Taille du tube mm 19x16)
LQ1L65 (Taraudage 1", Taille du tube mm 12x10)
LQ1L66 (Taraudage 1/2", Taille du tube mm 25x22)
LQ1L6A (Taraudage 3/4", Taille du tube 1" x 7/8")
LQ1L6B (Taraudage 3/4", Taille du tube 3/4" x 5/8")
LQ1L6C (Taraudage 1", Taille du tube 1" x 7/8")
LQ1L6D (Taraudage 1", Taille du tube 3/4" x 5/8")
LQ1L6E (Taraudage 1", Taille du tube 1/2" x 3/8")
LQ1L6G (Taraudage 3/8", Taille du tube 1" x 7/8")
--- Choisir une option ---