Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Thermo-chiller double canal réfrigéré - HRL

1 contrôleur, 2 circuits

  • Contrôlez 2 circuits de fluide avec un seul refroidisseur
  • Réduisez vos coûts – L'utilisation de 3 variateurs réduit la consommation d'énergie de 30% (par rapport à un refroidisseur sans variateur de vitesse moteur)
  • Élargissez votre gamme d'applications - Option de refroidissement par eau disponible, utilisable dans la fabrication de batteries rechargeables
  • Profitez de sa grande praticité et visibilité – Panneau tactile avec pavé numérique, affichage des signaux d'alarmes, des alertes maintenance et courbe de température.

Et plus encore

  • Thermo-chiller double canal réfrigéré. Refroidi par air ou refroidi par eau
  • Capacités de refroidissement:
    • Refroidi par air: CH1: de 9 kW à 37 kW; CH2: 1 kW
    • Refroidi par eau : CH 1: de10 à 21.5 kW; CH 2: 1 kW
  • Stabilité de température : CH1 : ±0.1 ºC ; CH2 : ±0.5 ºC
  • Plage de réglage de la température : CH1 : 5 à 35 ºC ; CH2 : 10 à 40 ºC
  • Contrôle par triple variateur
  • Écran tactile
  • Avec fonction de chauffage et d'auto-diagnostique.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

HRL-A-
Capacité de refroidissement
Types de filetage
Alimentation
Option DI
Option 2