Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Concave à soufflets, caractéristique antiglisse avec Soufflets – ZP3M-#B#JB#

  • Tailles de ventouse : Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100
  • Nervures spéciales antiglisse
  • Matériau : FS61 (caoutchouc fluoré)
  • Dureté de la ventouse (Shore A : ±5°) : 60º
  • Plage de température d'utilisation de la surface : 0 à 200 ºC
  • Plage de température d'utilisation de l'adaptateur et du support télescopique : 0 à 150 ºC
  • Filtre à tamis, seuil de filtration : 250 µm
  • Raccordement vertical taraudé
  • Course du support télescopique : 10, 30, 50 mm.

Configure your product

 
Raccordement de l'entrée du vide
Diamètre de la ventouse
Matériau
Course du compensateur
Tamis