Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Compresseur compact − CRP

L'énergie pneumatique là où vous en avez besoin

  • Générer de l'air comprimé ou du vide pour votre application − Fournit de l'air comprimé dans un environnement sans source d'air
  • Améliorer les performances de votre machine − Conception compacte et légère permettant l'installation dans des robots en mouvement
  • Oublier la maintenance au quotidien − Compresseur à piston sans huile
  • L'installer dans des endroits calmes − Jusqu'à 55 dB.

Et plus encore

  • Un seul appareil électrique: compresseur ou pompe à vide
    • Pression d'évacuation maxi.: 0.55 MPa
    • Niveau de vide maxi.: −70 kPa
    • Débit max. 10 L/min (ANR).
  • Solution compacte et légère :
    • 154 mm (L) x 134 mm (H) x 100 mm (P)
    • 3.5 Kg.
  • Contrôleur avec fonctions d'alarme pour vérifier les dysfonctionnements de la machine
  • Utilisable en fonctionnement continu.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante