Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

HRLE, Thermo-chiller compact à double voie pour lasers

Un seul au lieu de deux, maintenant pour une installation en extérieur

  • Facilitez votre refroidissement - 2 canaux de fluide peuvent être contrôlés par un seul thermo-chiller, ce qui réduit l'encombrement et le câblage
  • Élargissez votre gamme d'applications - Option de refroidissement par eau disponible, utilisable dans les environnements de production des batteries rechargeables
  • Utilisez-le à l'extérieur (en respectant les précautions d'installations) - résistant aux projections d'eau, conforme IPX4
  • Réduisez vos coûts - Consommation électrique réduite, un seul refroidisseur, ventilateur et pompe. Pas besoin de réchauffeur.

Et plus encore

  • Thermo chiller. Refroidi par air et eau
  • Capacités de refroidissement:
    • Refroidi par air: CH1: 8 kW; CH2 1.5 kW
    • Refroidi par eau : CH1: 9.5 kW; CH2: 1.5 kW
    • HRLE050: CH1+CH2 4.8 kW
  • Stabilité de température : CH1 : ±0.1 ºC ; CH2 : ±0.5 ºC
  • Plage de réglage de la température : CH1 : 15 à 25 ºC ; CH2 : 20 à 40 ºC.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante