Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Prochainement...

Montrant 11 à 18 de 18 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100

Vérin compact / Modèle grande puissance

Séries CQE

Vérin compact / Modèle grande puissance

  • Effort théorique : 1,5 fois celui d'un vérin standard
  • Dimensions extérieures identiques à celles de la série CQ2
  • Un effort théorique équivalent à celui de la taille supérieure suivante est rendu possible grâce à la forme polygonale du piston
  • Contribue à réduire la pression de la ligne d'air
    Pression d'alimentation diminuée de 0,17 MPa
    Le même effort théorique est disponible même lorsque la pression d'alimentation du vérin est réduite.

Contrôleur d'axes électriques en îlot

Séries JXD1-M

Contrôleur d'axes électriques en îlot

  • Jusqu'à 16 axes peuvent être connectés
    Max. 8 unités pilotes peuvent être connectées
  • Conception sans ventilateur (pas de ventilateur de refroidissement)
    Pas de ventilateur de refroidissement = pas besoin de se préoccuper du remplacement du ventilateur
  • Plage de température de fonctionnement : 0 à 55°C
  • Protocole de communication
    CC-Link
    EtherNet/IP™
  • Les câbles, etc. peuvent être connectés par l'avant.

[Compatible avec le contrôleur d'axes électriques en îlot] Actionneurs électriques guidés/à tige

Séries LE2FS_H/LE2Y_H

[Compatible avec le contrôleur d'axes électriques en îlot] Actionneurs électriques guidés/à tige

  • Compatible avec le contrôleur d'axes électriques en îlot
    Jusqu'à 16 axes peuvent être connectés
  • Réduction des émissions annuelles de CO2 jusqu'à 38 % grâce à l'optimisation de la commande du moteur (comparaison SMC)
    8,7 kg-CO2e/an (14,1)
    *Les valeurs numériques varient en fonction des conditions de fonctionnement
  • Codeur absolu sans batterie
    Redémarrage possible à partir de la dernière position d'arrêt.