Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

CKZM-X2800/2900, Micro vérin de bridage

  • Deux modèles disponibles : Modèle à embase (-X2800) et modèle tandem (-X2900).
  • Effort de maintien maximal 300 N.
  • Effort de bridage jusqu'à 200 N.
  • Largeur compacte de 20 mm.
  • Léger de 250 g (modèle à embase).
  • Possibilité de montage de détecteurs.

Configure your product

 
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre
Type