Les clients souhaitant une gamme de vérins de bridage adaptés aux machines compactes ont enfin trouvé réponse grâce à la sortie de deux nouvelles séries de vérins de bridage : CKQG32 et CKU32. Offrant des doigts de guidage allant des Ø 7.5 à 20 mm, et pouvant convenir à une large gamme de matériels de travail – pour des orifices allant des Ø 8 à 20 mm, ces vérins de bridage conviennent tout particulièrement à des applications de serrage de pièces compactes et légères et de manipulation de matériel comme on en trouve dans l'industrie automobile. Disponibles avec des hauteurs de bridage de 30 mm ou 100 mm, ces vérins acceptent deux détecteurs statiques résistants aux champs magnétiques sur deux faces pour le modèle CKU32 et sur quatre faces pour la série CKQG32.
Les clients souhaitant une gamme de vérins de bridage adaptés aux machines compactes ont enfin trouvé réponse grâce à la sortie de deux nouvelles séries de vérins de bridage : CKQG32 et CKU32. Offrant des doigts de guidage allant des Ø 7.5 à 20 mm, et pouvant convenir à une large gamme de matériels de travail – pour des orifices allant des Ø 8 à 20 mm, ces vérins de bridage conviennent tout particulièrement à des applications de serrage de pièces compactes et légères et de manipulation de matériel comme on en trouve dans l'industrie automobile. Disponibles avec des hauteurs de bridage de 30 mm ou 100 mm, ces vérins acceptent deux détecteurs statiques résistants aux champs magnétiques sur deux faces pour le modèle CKU32 et sur quatre faces pour la série CKQG32.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
CKU32--
Livraison : Référence possiblement indisponible. Cliquez ici
pour voir d'autres variantes en stock ou Contactez SMC
pour plus d'aide.
Référence indisponible en stock
Référence normalement disponible en stock
$configurationSummary
$projectInformation
Cette fonctionnalité est temporairement indisponible