Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin cartouche: simple effet, tige rentrée - CJP-Z

Conçu pour les espaces les plus restreints

  • Réduisez la taille de votre machine – Aussi petite que 23,5 mm de longueur (Ø 4 mm, course 5 mm)
  • Adaptez-le à votre application - Montage sur panneau et modèle intégré disponibles
  • Simplifiez le raccordement - Le raccord instantané peut être utilisé.

Et plus encore

  • Bore sizes (mm): 4, 6, 10, 16
  • Strokes from 5 to 15 mm
  • 2 mounting options: embedded and panel mount type
  • One-touch fitting can be connected
  • Rod end cap available.

Configure your product

 
Montage
Alésage
Course
Raccord canelé
Taraudage de tige
Embout de tige
Exécutions spéciales