Industrie Electronique
Photovoltaic Industry
Manipulation
Arrêt intermédiaire
CJ2
Industry Solutions
Catalogue produits
CJ2
Les vérins miniatures de la série CJ2 sont disponibles en tige rentrée, tige sortie, ou double effet et leurs tiges ainsi que les tubes sont en acier inox. La série est disponible dans les alésages suivants : 6, 10, 16 mm et avec des longueurs de course allant de 1/2" à 8". Les options de montage comprennent les montages standard, équerre, bride avant et chape arrière. La série CJ2 est compatible avec les détecteurs.