Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin cylindrique - CJ2

L'essentiel

  • S'adapte facilement à votre application – 7 montages possibles, 4 fixations d'extrémités de tiges
  • Obtenez un mouvement précis – Réduction de la déflexion de l'extrémité de la tige par le montage d'une bague d'usure sur le piston en standard
  • Coûts de maintenance et d'assemblage réduits – Ajustement fin de la position du détecteur simplement en desserrant une vis.

Et plus encore

  • Alésages (mm) : 6, 10, 16
  • Course jusqu'à 400 mm
  • Grand choix de types de fond arrière et de fixations de montage disponible en standard.
  • Amortissement élastique et pneumatique
  • Déclinaison compatible avec l'environnement de production des batteries rechargeables disponible.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante