Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin en acier inoxydable - CG5-S & CJ5-S

Des performances impeccables

  • Utilisez-le dans l'agro-alimentaire, les boissons et les équipements médicaux – Additifs non toxiques
  • Empêchez l'eau de pénétrer dans le vérin – racleur spécifique
  • Prolongez la durée de vie du produit – Le vérin peut être démonté pour remplacer les joints.

Et plus encore

  • Alésages (mm): 10 ~ 100
  • Course jusqu'à 400 mm
  • Deux types de matériaux de joints possibles, NBR ou FKM, peuvent être sélectionnés pour s'adapter à l'application
  • 5 types de montage différents.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante