Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Capteur d'humidité – PSH

Vérifiez votre taux d'humidité pour l'éviter

  • Protégez votre équipement de l'humidité et améliorez le rendement énergétique – Surveillance de l'humidité relative et de la température
  • Optimisez votre espace d'installation – Capteur et écran en une seule unité
  • Profitez des avantages de IO-Link – Votre fournisseur unique pour vos besoins d'automatisation
  • Vous pouvez compter sur une surveillance conviviale de votre installation – Affichage sur 2 zones pour visualiser différentes valeurs.

Et plus encore

  • Visualisation de la température et de l'humidité relative
  • Sorties : IO-Link, NPN/PNP, tension analogique
  • Fluide compatible : air, gaz non corrosif
  • Plage de réglage de l'humidité relative : 0 à 100 %
  • Précision d'affichage de l'humidité relative : ±5 % HR ±1 chiffre
  • Plage de réglage de la température : -5 à 55 °C
  • Précision d'affichage de la température : ±3 °C ±1 chiffre
  • Écran à double affichage / 3 couleurs
  • Raccordement : R1/8
  • IP65.

Configure your product

 
Caractéristiques de sortie
Unités
Caractéristiques de raccordement
Option 1
Option 2
Option 3