Tirants
CA2
Actionneurs
Catalogue produits
CA2
La série de vérins pneumatiques CA2 a été lancée avec des caractéristiques et des dimensions équivalentes à celles de la série CA1. Dans cette série CA2, plusieurs améliorations ont été introduites dont une amélioration des charges latérales et de l'amortissement, et un nouveau joint d'amortisseur a également été adopté. L'efficacité du réglage de la vis d'amortissement a été améliorée et la masse a été réduite de 5 à 15%. Le contrôle des stocks des détecteurs est rendu plus facile car une grande variété de détecteurs est compatible.