Others
Print Industry
Pneumatic Actuators
Vérin pneumatique standard
C55
Industry Solutions
Catalogue produits
C55
Les constructeurs européens de machine recherchant une gamme d'actionneurs compacts de hautes performances compatibles ISO 21287, n'ont plus besoin de chercher grâce au dernier développement du leader mondial, SMC Pneumatics, qui lance sur le marché son nouveau vérin pneumatique, double effet, simple tige : La Série C55.Conçu pour satisfaire un grand nombre d'application de machine d'automation, la Série C55 permet de réaliser d'excellentes performances de charge grâce à son amortissement élastique unique, son anneau porteur de piston et son coussinet de tige utilisés sur toute la gamme. De fait, les constructeurs de machine européens recherchant un vérin compact ISO avec une longueur de course pouvant atteindre jusqu'à 150mm tout en proposant les bénéfices de dimensions de montage normalisées, disposent maintenant de la solution parfaite.Disponible avec un alésage standard de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100mm, une vitesse de piston comprise entre 50 et 500mm/sec, ces vérins sont conçus pour fonctionner avec une pression pneumatique relativement basse, comprise entre 0.05 et 1.0 MPa, et une température d'utilisation comprise entre moins 10ºC et plus 70ºC.Avec des options de montage normalisées à la fois ISO 21287 et 6431, cette nouvelle gamme de vérin vient compléter habilement la collection complète SMC de vérins compatible ISO/VDMA.