Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.
Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration
<UL><LI>Conforme à la norme ISO 21287.</LI><LI>Alésage de 20, 25, 32, 40, 50 et 63 mm.</LI><LI>Large plage de course depuis 5 mm jusqu'à 150 mm.</LI><LI>La construction présente les mêmes spécifications de résistance à la charge latérale que celles du CQ2.</LI><LI>La construction avec circlip permet un entretien facilité et plus rapide.</LI><LI>Rainure de Montage du Détecteur : Rainure en T.</LI></UL>
Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.
Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
C55--X1439
Livraison : Référence possiblement indisponible. Cliquez ici
pour voir d'autres variantes en stock ou Contactez SMC
pour plus d'aide.
Référence indisponible en stock
Référence normalement disponible en stock
$configurationSummary
$projectInformation
Cette fonctionnalité est temporairement indisponible