Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

C(D)S1-XC10, Vérin pneumatique, double effet, Vérin à double course/tige traversante

  • Vérin pneumatique, double effet, tige traversante
  • Alésages (mm) : 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
  • Montage : basique, équerre, bride, tourillon
  • Soufflets de tige et amortissements disponibles
  • Compatible avec les détecteurs pour alésages 125 mm~200 mm.

Configure your product

 
Aimant
Montage
Matériau du tube
Type
Alésage
Filetage
Course A (Pour d'autres courses, consulter le SMC)
Suffixe A
Course B (Valeur maxi pour A+B : 1000 mm(ø125, ø140), 1200 mm(ø160 à ø300))
  []
Suffixe B
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre