Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Actionneur rotatif modèle à palette - CRB2-Z

À combiner à votre guise

  • Gagnez en flexibilité dans la conception – De nombreuses combinaisons, types d'arbres, angles de rotation et emplacements d'orifices disponibles
  • Bénéficiez d'une installation et d'une maintenance faciles – Les ports de tuyauterie sont situés en parallèle et les détecteurs peuvent être fixés dans n'importe quelle position dans la direction circonférentielle
  • Supporte de lourdes charges – Jusqu'à 15 Nm de couple effectif.

Et plus encore

  • Angle de rotation : 90°, 100°, 180°, 270°
  • Plage de réglage d'angle jusqu'à 240°
  • Nombreuses variantes d'extrémité d'arbre (6 modèles)
  • Variantes disponibles pour les environnements spéciaux: ATEX
  • Possibilité de sélectionner l'emplacement de l'orifice de raccordement: orifices latéraux ou axiaux.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant 1 à 3 de 3 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

CRBU2-Z
Aimant
Type d'axe
Taille
Rotatif l'angle
Modèle à palette
Emplacement des orifi ces de raccordement
Détecteur
Connexion électrique / Longueur de câble
Nombre