Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

C(D)RA1-Z*30-100, Actionneur rotatif, crémaillère et pignon, standard

  • Actionneur rotatif
  • Tailles : 30, 50, 63, 80, 100
  • Angle de rotation : 90°, 100°, 180°, 190°
  • Plage de vitesse de rotation réglable : de 0.2 à 5 s/90 °.

Configure your product

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant ? à ? de ? entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails
Votre recherche n'a donné aucun résultat

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

CRA1-Z
Aimant
Montage
Type d'axe
Kit de réglage de l'angle
Modèle
Taille
Taraudage
Angle de rotation
Amortissement pneumatique
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre