Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin compact - CQS

Le manque de place n'est plus un problème

  • Réduisez les dimensions de l'installation - Idéal pour les conceptions de machines nécessitant peu d'espace
  • Obtenez une meilleure précision d'antirotation - Tige de piston de section hexagonale
  • Flexibilité de conception - Grâce à sa forme carrée et au montage direct de détecteur.

Et plus encore

  • Alésages (mm) : 12, 16, 20, 25
  • Course jusqu'à 50 mm
  • Amortissement élastique
  • Variantes disponibles pour les environnements spéciaux: Production de batteries rechargeables, salle blanche
  • Compatible avec les détecteurs.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant 1 à 3 de 3 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

CQSWB-D
Aimant
Montage
Alésage
Course
Option
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre

Options d'embout de tige