Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

C(D)A2K-XC11, Vérin pneumatique, anti-rotation, tige simple à double effet, Vérin à double course / Modèle à tige simple

  • Vérin pneumatique, double effet, simple tige, tige anti-rotation
  • Alésages (mm) : 40, 50, 63
  • Plage de course standard (mm) : 1 à 1000
  • Précision anti-rotation : ¹0.5°
  • Compatible avec les détecteurs

Configure your product

 
Aimant
Montage
Alésage
Course A (Pour d'autres courses, consulter le SMC)
Amortissement A
Course B-A (Valeur maxi pour B : 1000 mm)
  []
Suffixe B
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre