Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

C(D)A2-Z-XC10, Vérin pneumatique standard, double effet, Vérin à double course/tige traversante

  • Modèle standard double effet, simple tige
  • Alésages (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard (mm) : 1 à 1000
  • Pression d'utilisation maxi : 1.0 MPa
  • Compatible avec les détecteurs

Configure your product

 
Aimant
Montage
Matériau du tube
Alésage
Course A (Pour d'autres courses, consulter le SMC)
Soufflet de tige A
Amortissement A
Course B (Valeur maxi pour A+B : 1000 mm)
  []
Soufflet de tige B
Amortissement B
Fixation 1
Fixation 2
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre