Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Batteries secondaires - 25A-LEY

  • Compatible avec l'environnement de production des batteries rechargeables
  • Taille: 25 et 32 mm
  • Course: 30 à 500 mm
  • Servomoteur CA, 100/200W
  • Sans cuivre ni zinc (sauf certains accessoires)
  • La graisse peut être utilisée jusqu'a un point de rosée de -70 ºC.

Configure your product

25A-LEY-
Accuracy
Taille
Position de montage du moteur
Type de moteur
Pas de vis
Course
Options du moteur
Taraudage de tige
Montage
Type de câble pour l'actionneur
Longueur de câble
Type de contrôleur
I/O Connecteur