Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Batteries secondaires - 25A-LEFS

  • Compatible avec l'environnement de production des batteries rechargeables
  • Taille: 25, 32 et 40 mm
  • Course: 50 à 1000 mm
  • Servomoteur CA, 100/200/400W.

Configure your product

25A-LEFS-
Précision
Taille
Position de montage du moteur
Type de moteur
Pas de vis
Course
Options du moteur
Trou de piétage
Type de câble pour l'actionneur
Longueur de câble
Type de contrôleur
I/O Connecteur