Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Batteries secondaires - 25A-LEFS

  • Compatible avec l'environnement de production des batteries rechargeables
  • Taille: 16, 25, 32 et 40 mm
  • Course: 50 à 1000 mm
  • Accélération : jusqu'à 3000 mm/s²
  • Vitesse : jusqu'à 1200 mm/s
  • Modèles moteur pas à pas et servo moteur
  • Codeur : incrémental
  • Sans cuivre ni zinc (sauf certains accessoires)
  • La graisse peut être utilisée jusqu'a un point de rosée de -70 ºC.

Configure your product

25A-LEFS-
Series
Précision
Taille
Position de montage du moteur
Type de moteur
Pas de vis
Course
Options du moteur
Trou de piétage          
Type de câble pour l'actionneur
Longueur de câble de l'actionneur
Modèle de contrôleur/pilote
Longueur du câble E/S [m], Connecteur de communication
Protocole
Suffixe
Montage du contrôleur/pilote
Option/Longueur du câble JXC